Bredd | 182 tum 4634 millimeter |
Skoplänkage | Sprintfästade Sprintfästade |
GET-typ | K150 K150 |
Antal GET | 7 7 |
Vikt | 26520 lb 12055 kg |
Kapacitet | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 182 tum 4634 millimeter |
Skoplänkage | Sprintfästade Sprintfästade |
GET-typ | K150 K150 |
Antal GET | 7 7 |
Vikt | 26520 lb 12055 kg |
Kapacitet | 11.25 yd³ 8.6 m³ |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.