Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.4 tum
2727 millimeter
Höjd
56.7 tum
1439 millimeter
Vikt
2733.7 lb
1240 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 107.4 tum 2727 millimeter
Höjd 56.7 tum 1439 millimeter
Vikt 2733.7 lb 1240 kg
Längd 56.7 tum 1441 millimeter
Kapacitet 3.8 yd³ 2.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.