926M-lastare för hantering av ballastmaterial

Små hjullastare 926M-lastare för hantering av ballastmaterial

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
168 hp
125 K/W
Arbetsvikt
28577 lb
12963 kg
Skopvolymer
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 926M-lastaren för hantering av ballastmaterial sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1-motorn med högt vridmoment och låg hastighet fungerar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Det optimerade lastarlänkaget med Z-balk i kombination med slitstarka skopor i Performance-serien ökar både nyttolasten och skopornas livslängd. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev denna branschstandard.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 926M-lastare för hantering av ballastmaterial

Maximal bruttoeffekt 168 hp 125 K/W
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Emissioner Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final. Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final.
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 168 hp 125 K/W
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Obs! (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximal bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: 1800 rpm 1800 rpm
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 168 hp 125 K/W
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Obs! (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 160 hp 119 K/W
Maximal bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Obs! (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 170 hp 125 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 166 hp 122 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 164 hp 122 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 163 hp 122 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 162 hp 119 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 170 hp 125 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Nettoeffekt (Standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Nettoeffekt (Prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 158 hp 116 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 155 hp 114 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 146 hp 109 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 142 hp 106 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standardeffektläge): växel 1–3*) 517 ft·lbf 702 N·m
Obs! (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll).
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 155 hp 114 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 148 hp 110 K/W
Nominell nettoeffekt 148 hp 110 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (prestandaeffektläge): Gruppväxel 1-4 517 ft·lbf 702 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 144 hp 106 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 149 hp 111 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 141 hp 105 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 153 hp 114 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 148 hp 109 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 151 hp 111 K/W
Skopvolymer 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3) 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)
Arbetsvikt 28577 lb 12963 kg
Obs! (2) ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket. ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket.
Arbetsvikt (2) 12 963 kg (28 577 lb)~ 12 963 kg (28 577 lb)~
Arbetsvikt (1) 12 891 kg (28 418 lb)** 12 891 kg (28 418 lb)**
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II
Obs! (1) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Angivna ljudnivåer Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Obs! (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 42.3 gal (US) 160 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 30 l
Bakaxlar 6.6 gal (US) 25 l
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Främre axlar 6.9 gal (US) 26 l
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 17.2 tum 438 millimeter
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Obs! (1) Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar.
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 2.8 tum 70 millimeter
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.4 s 2.4 s
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 tum 40 millimeter
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 2.8 s 2.8 s
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Avlastningstryck – tiltcylinder 4061 psi 28000 kPa
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 20.3 tum 516 millimeter
Maximalt flöde – redskapspump 40 gal/min 150 l/min
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3771 psi 26000 kPa
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – total cykeltid 9,6/10,5 sekunder 9,6/10,5 sekunder
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.5 tum 140 millimeter
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 3 tum 75 millimeter
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.4 tum 60 millimeter
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.3 tum 110 millimeter
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 40 gal/min 150 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 3771 psi 26000 kPa
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 28.7 tum 728 millimeter
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,5/6,2 sekunder 5,5/6,2 sekunder
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Obs! (1) Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder.
Obs! (3) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,6/2,6 sekunder 2,6/2,6 sekunder
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 40 gal/min 150 l/min
Tipplast vid full sväng 17580 lb 7976 kg
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
Tipplast vid full sväng (2) 8 148 kg (17 962 lb)~ 8 148 kg (17 962 lb)~
Tipplast vid full sväng (1) 8 047 kg (17 740 lb)** 8 047 kg (17 740 lb)**
Obs! (2) ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket. ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket.
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Obs! * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning
Obs! (3) *Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10 km/h (6,2 mph) på 926M. *Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10 km/h (6,2 mph) på 926M.
Framaxel Fast Fast
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 17.5 R25 ±13,5 grader ±13,5 grader
Obs! (2) Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga.
Framaxel – dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader
Obs! (1) Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet.
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor
Bakaxel Pendlande Pendlande
Framaxel – dragkraftshjälp** Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3771 psi 26000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 40 gal/min 150 l/min
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

926M-lastare för hantering av ballastmaterial Standardutrustning

DRIVLINA

  • Duo-Cone™-tätningsskydd
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Product Link PRO med ett treårigt abonnemang
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, trycksatt
  • Bakåtriktad kamera
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Reglage för hydraullås
  • Spegel, enkel
  • Fack för matlåda
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Tonat glas i vindruta
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

926M-lastare för hantering av ballastmaterial Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
    – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – LED-innerbelysning
    – Sollucka, fram och bak
    – Sekundär pekskärm
    – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
    – Påminnelser om förebyggande underhåll
    – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
  • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm
  • Kallstartspaket
    – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Motvikt, ytterligare tillval
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skyddspaket
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Payload-teknik
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-skrivare
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Övervakning av däcktryck (TPM)

Jämför 926M-lastare för hantering av ballastmaterial med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Studiobilder

926M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

926M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
926M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
926M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken