11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Extra kraftig granitskopa 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4980 millimeter
196 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

11,5 m³ (15 yd³) granitskopa för kraftig belastning för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953

Skopbredd 4980 millimeter 196 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 31094 lb 14104 kg
Kapacitet 15 yd³ 11.5 m³
Nominell densitet (högt lyft) 2710 lb/yd³ 1608 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Extra kraftig granitskopa Extra kraftig granitskopa

Jämför 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4953 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa