12,2 m³ (16 yd³) – 630-2439

Berg 12,2 m³ (16 yd³) – 630-2439

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
200 tum
5080 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

12,2 m³ (16 yd³) bergskopa för 993 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 12,2 m³ (16 yd³) – 630-2439

Skopbredd 200 tum 5080 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 12346 kg 27218 lb
Kapacitet 12.2 m³ 16 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 12,2 m³ (16 yd³) – 630-2439 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa