16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Berg 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4824 millimeter
190 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

16,1 m³ (21 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132

Skopbredd 4824 millimeter 190 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 10889 kg 24006 lb
Kapacitet 16.1 m³ 21 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 16,1 m³ (21 yd³) – 634-0132 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa