Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
134.4 tum
3413 millimeter
Vikt
5730 lb
2599 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 134.4 tum 3413 millimeter
Vikt 5730 lb 2599 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 7 yd³ 5.4 m³
Kapacitet 7 yd³ 5.4 m³

Jämför Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild