938M-lastare för hantering av ballastmaterial

Små hjullastare 938M-lastare för hantering av ballastmaterial

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
188 hp
140 K/W
Arbetsvikt
36839 lb
16710 kg
Skopvolymer
2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd3)
2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 938M-lastaren för hantering av ballastmaterial sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1-motorn med högt vridmoment och låg hastighet fungerar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Det optimerade lastarlänkaget med Z-balk i kombination med slitstarka skopor i Performance-serien ökar både nyttolasten och skopornas livslängd. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev denna branschstandard.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 938M-lastare för hantering av ballastmaterial

Maximal bruttoeffekt 188 hp 140 K/W
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 664 ft·lbf 900 N·m
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 188 hp 140 K/W
Maximal bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: 1800 rpm 1800 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 188 hp 140 K/W
Maximal bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 649 ft·lbf 880 N·m
Obs! (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Obs! (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Obs! (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 173 hp 129 K/W
Emissioner Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final. Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final.
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 650 ft·lbf 882 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 186 hp 137 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 184 hp 137 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 190 hp 140 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 183 hp 137 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Nettoeffekt (Standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 176 hp 129 K/W
Nettoeffekt (Prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 190 hp 140 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 172 hp 127 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 173 hp 129 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 168 hp 125 K/W
Obs! (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll).
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 171 hp 126 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 190 hp 140 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 186 hp 137 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (prestandaeffektläge): Gruppväxel 1-4 628 ft·lbf 852 N·m
Nominell nettoeffekt 182 hp 136 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standardeffektläge): växel 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 182 hp 136 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 169 hp 126 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 188 hp 140 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 175 hp 129 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 190 hp 140 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 184 hp 137 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Skopvolymer 2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd3) 2,9–5,0 m3 (3,8–6,5 yd3)
Arbetsvikt 36839 lb 16710 kg
Obs! (2) ^Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning, kallstartspaket och 23.5R25-däck. ^Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning, kallstartspaket och 23.5R25-däck.
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
Arbetsvikt (2) 16 710 kg (36 839 lb)^ 16 710 kg (36 839 lb)^
Arbetsvikt (1) 16 199 kg (35 712 lb)** 16 199 kg (35 712 lb)**
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Obs! (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
Obs! (1) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
FOPS-skydd ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II
Angivna ljudnivåer Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 3.1 s 3.1 s
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.3 s 2.3 s
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 3.1 tum 80 millimeter
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2 tum 50 millimeter
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 15.7 tum 399 millimeter
Obs! (1) Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar.
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4351 psi 30000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 4061 psi 28000 kPa
Obs! (1) Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder.
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.9 tum 150 millimeter
Avlastningstryck – tiltcylinder 4351 psi 30000 kPa
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – total cykeltid 9,7/10,6 sekunder 9,7/10,6 sekunder
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 3.5 tum 90 millimeter
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 21.9 tum 555 millimeter
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,5/6,2 sekunder 5,5/6,2 sekunder
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Obs! (3) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 31.1 tum 789 millimeter
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.7 tum 120 millimeter
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,7/2,7 sekunder 2,7/2,7 sekunder
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.6 tum 65 millimeter
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Bakaxlar 9.2 gal (US) 35 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 44.9 gal (US) 170 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Kylsystem 8.5 gal (US) 32 l
Främre axlar 9.2 gal (US) 35 l
Transmission – växellåda 2.9 gal (US) 11 l
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 23.5 R25 ±7 grader ±7 grader
Bakaxel Pendlande Pendlande
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader
Obs! (2) Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga.
Obs! (1) Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet.
Bromsar – färdbromsar Utvändiga våta skivor Utvändiga våta skivor
Obs! (3) * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 20km/h (12,4mph) på 938M. * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 20km/h (12,4mph) på 938M.
Framaxel Fast Fast
Framaxel – dragkraftshjälp** Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Framaxel – dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Tipplast vid full sväng 23466 lb 10647 kg
Tipplast vid full sväng (2) 10 662 kg (23 504 lb)^ 10 662 kg (23 504 lb)^
Tipplast vid full sväng (1) 10551 kg (23,260 lb)** 10551 kg (23,260 lb)**
Obs! (2) ^Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning, kallstartspaket och 23.5R25-däck. ^Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning, kallstartspaket och 23.5R25-däck.
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Obs! * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 50 gal/min 190 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 4061 psi 28000 kPa
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

938M-lastare för hantering av ballastmaterial Standardutrustning

DRIVLINA

  • Duo-Cone™-tätningsskydd
  • Skydd för axeltätningar
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Cat C7.1 ACERT-motor: – Effektlägen (standard och prestanda) – Effekt per växel (hög effekt i växel 4) – Turboladdad och efterkyld – Vevhusventilator – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Luftrenare av torr typ
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Bränsleluftningspump, automatisk
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Provtagningsportar
  • Intelligent hydrostatisk transmission: – Drivlinans lägen – Aggressivitet för körriktningsväxling – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare
  • Livstidssmorda drivaxlar
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylarpaket med 6 flänsar per tum, stort mellanrum
  • S·O·SSM-provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Automatisk lyft-, sänk- och lutningskickout
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Stolmonterade joystickreglage
  • Cylinderdämpning vid kickout och ändstopp
  • Finlägeskontroll i gaffelläge
  • Inställning för hydraulisk respons
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Kraftig generator, 115 A
  • Product Link PRO med ett treårigt abonnemang
  • 12 V eluttag i hytt (2)
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Batterier, 1000 CCA (2) 24 V-system
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Kraftig startmotor med reduktionsväxel
  • Product Link PRO med prenumeration
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, trycksatt
  • Bakåtriktad kamera
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • 75mm (3 tum) rullbälte med hörbart larm och indikator
  • Reglage för hydraullås
  • Automatisk temperaturreglering
  • Spegel, enkel
  • Hytt, sluten och trycksatt
  • Fack för matlåda
  • Mugghållare
  • Radioförberedda högtalare
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Mätare:– Digitalt timglas, vägmätare, varvräknare, körhastighets- och körriktningsindikator– Mätare för kylvätsketemperatur– Bränsle- och dieselavgasvätskenivå– Mätare för hydrauloljetemperatur
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Reglage för hydraullås
  • Tonat glas i vindruta
  • Belysning i hytt, dörr och tak
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
  • Inre backspeglar (2)
  • Fjädrande säte, tyg
  • Fack för matlåda
  • Varningsindikatorer för föraren
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Stolmonterade reglage, justerbara
  • Skjutbara sidorutor
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Spolarförsedd torkare/spolare, fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp
  • Dörrar med stor öppning
  • Parallellyftande lastarlänkage
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

938M-lastare för hantering av ballastmaterial Tillvalsutrustning

Hytt, deluxe (standard i Europa):

  • Automatisk fläktreglering
  • Elektriskt justerbara och uppvärmda speglar (2)
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Sekundär display för att justera inställningar

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
    – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – LED-innerbelysning
    – Sollucka, fram och bak
    – Sekundär pekskärm
    – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
    – Påminnelser om förebyggande underhåll
    – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
  • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm
  • Kallstartspaket
    – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Motvikt, ytterligare tillval
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skyddspaket
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Payload-teknik
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-skrivare
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Övervakning av däcktryck (TPM)

Kallstartspaket:

  • Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1000 CCA (4 totalt)

Skydd

  • Drivlina (nedre, sida, drivaxel och vevhus)
  • Vindruta och belysning
  • Cylindrar, tiltning och styrning

Radioutrustning:

  • Radioförberedd med Bluetooth
  • Radio, AM/FM med Bluetooth och klocka
  • Radio, AM/FM med CD-spelare deluxe, väderradio, Bluetooth och klocka

Förarstolar:

  • Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med högt ryggstöd
  • Premium-stol – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Uppvärmd och kyld sittdyna och ryggstöd.

Styrning:

  • Dubbelläge och sekundärt

Däck:

  • Diagonala, 17.5, 20.5-25
  • Radiella, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Jämför 938M-lastare för hantering av ballastmaterial med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Studiobilder

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

Studiobilder
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
938M liten hjullastare för hantering av ballastmaterial

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken