Studiofoto

Puinlaadbakken 2532 mm (100 in), Plaatstijl

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
99.7 in
2532 mm
Gewicht
2422.9 lb
1099 kg
Hoogte
51.2 in
1301 mm

Overzicht

Puinbakken worden gebruikt om stenen en grotere rommel te verwijderen en te scheiden van aarde en zand.

Productspecificaties voor 2532 mm (100 in), Plaatstijl

Breedte 99.7 in 2532 mm
Gewicht 2422.9 lb 1099 kg
Hoogte 51.2 in 1301 mm
Lengte 46.3 in 1176 mm
Dikte van zijwand 0.3 in 8 mm
Tandafstand 6 in 152 mm
Tanddikte 1.6 in 40 mm
Aantal tanden 12 12
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts