Studiofoto

Zand- en grindbakken 2,9 m3 (3,8 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108 in
2735 mm
Hoogte
56.7 in
1414 mm
Gewicht
2758 lb
1127 kg

Overzicht

Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.

Productspecificaties voor 2,9 m3 (3,8 yd3), penbevestiging

Breedte 108 in 2735 mm
Hoogte 56.7 in 1414 mm
Gewicht 2758 lb 1127 kg
Lengte 56.2 in 1403 mm
Capaciteit 3.8 yd³ 2.9 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,9 m3 (3,8 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts