938M

Kleine wielladers 938M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
188 hp
140 kW
Bedrijfsgewicht
35778 lb
16229 kg
Laadbakinhouden
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De kleine wiellader Cat 938M bepaalt de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist. De nieuwe geoptimaliseerde hefarm met Z-stang combineert de prestaties voor snel laden van een traditionele hefarm met Z-stang met het parallel heffen en het lasthanteringsvermogen van een gereedschapsdrager. De C7.1 ACERT-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Voldoet aan de emissienormen EPA Tier 4 Final/Stage V met een milieuvriendelijke schone-emissiemodule die volledig automatisch werkt, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Ervaar zelf deze nieuwe maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor 938M

Maximaal brutovermogen 188 hp 140 kW
Cilinderinhoud (standaardvermogensmodus: toerentalbereik 1-3*) 427 in³ 7.01 L
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 183 hp 137 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 642 ft·lbf 870 Nm
Maximaal brutovermogen - 1600 tpm - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogenmodus: bereik 1-3*) 176 pk 176 pk
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 649 ft·lbf 880 Nm
Maximaal brutovermogen -1800 tpm - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 188 hp 140 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 172 pk 172 pk
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 627 ft·lbf 850 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 186 pk 186 pk
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 664 ft·lbf 900 Nm
Cilinderinhoud (Performance-vermogensmodus: toerentalbereik 1-4) 427 in³ 7.01 L
Maximaal brutovermogen - 1800 tpm - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogenmodus: bereik 1-4) 190 pk 190 pk
Opmerking (1) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Motortype Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 170 hp 127 kW
Maximaal brutovermogen - 1600 tpm - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 173 hp 129 kW
Opmerking (2) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Opmerking (3) **De Cat C7.1 ACERT-motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage V voor starre dumptrucks. **De Cat C7.1 ACERT-motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage V voor starre dumptrucks.
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 170 hp 127 kW
Maximaal nettokoppel - 9249:2007 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 628 ft·lbf 852 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 184 hp 137 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249:2007 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 650 ft·lbf 882 Nm
Laadbakinhouden 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,2-6,5 yd3)
Inhoud laadbak - licht materiaal 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Inhoud laadbak - universeel 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³) 2,5-3,2 m³ (3,2-4,2 yd³)
Bedrijfsgewicht 35778 lb 16229 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2008 Niveau II ISO 3449:2008 Niveau II
Opmerking (3) *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder zijn volgens ISO 6396:2008*, indien correct geïnstalleerd en onderhouden:
- Standaardcabine: 68 ±3 dB(A)
- Deluxecabine: 66 ±2 dB(A)
De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder zijn volgens ISO 6396:2008*, indien correct geïnstalleerd en onderhouden:
- Standaardcabine: 68 ±3 dB(A)
- Deluxecabine: 66 ±2 dB(A)
Transmissie - tandwielkast 2.9 gal (US) 11 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 44.9 gal (US) 170 L
Achterassen 9.2 gal (US) 35 L
Voorassen 9.2 gal (US) 35 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 32 L
Opmerking (1) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig.
Hydraulische cyclustijden: Performance-modus bij 1800 tpm - , maaiveldhoogte tot maximale hefhoogte 5.5 s 5.5 s
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - totale cyclustijd 9.7 s 9.7 s
Ontlastdruk - kantelcilinder 4351 psi 30000 kPa
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 rpm - totale cyclustijd 10.6 s 10.6 s
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - storten (bij hoogste stand) 1.7 s 1.7 s
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - storten (bij hoogste stand) 1.5 s 1.5 s
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 6.2 s 6.2 s
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2.7 s 2.7 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4351 psi 30000 kPa
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2.7 s 2.7 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Stuurknikhoek - elke richting 40° 40°
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3.3 slagen van stuur 3.3 slagen van stuur
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 42506 ft·lbf 57630 Nm
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 31398 ft·lbf 42570 Nm
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - 1800 tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.3 s 2.3 s
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Opmerking (1) Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Standaardmaat 20.5 R25, radiaal (L-3) 20.5 R25, radiaal (L-3)
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Andere keuzemogelijkheden 20.5 R25, radiaal (L-2); 20.5 R25, radiaal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radiaal (L-3); 650/65 R25 radiaal (L-3); Uitsleeptrekker/landbouw; Massieve banden 20.5 R25, radiaal (L-2); 20.5 R25, radiaal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 23.5 R25, radiaal (L-3); 650/65 R25 radiaal (L-3); Uitsleeptrekker/landbouw; Massieve banden
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Achter Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel) Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel)
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Recycleerbaarheid 94% 94%

938M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1 ACERT-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Gefilterde carterontluchter
    – Roetfilter
    – Selectieve katalytische reductie
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Koelvloeistofbescherming tot -34 °C (-29 °F)
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Brandstofontluchtingspomp, automatisch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam) in vorkmodus
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Testaansluitingen voor hydrauliek en S·O·SSM-poorten
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • 12 V-voeding in cabine (2)
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Product Link™ PRO met een driejarig abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Binnenverlichting, deur en interieur
  • Achteruitkijkspiegels binnen (2)
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op de stoel gemonteerde elektronische bedieningshendels voor uitrustingsstuk, instelbaar
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Hefarm voor parallel heffen

STANDAARDUITRUSTING EU

  • Deluxe-cabine
  • Secundair display
  • Achteruitkijkcamera

938M Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie, instelbaar via secundair display
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, luxe(standaard in Europa, optioneel in Noord-Amerika)
    - Elektrisch verstelbare verwarmde spiegels (2)
    - Secundaire display voor wijzigen van instellingen en parameters
    - Zonwering, voor en achter
  • Achteruitkijkcamera (standaard in Europa)
  • Koudestartpakket
  • Contragewicht, (zwaar en bosbouw)
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingen (machine en machinist)
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Objectdetectie
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en middelhoge rugleuning en mechanische lendensteun
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • OPMERKING: Niet alle functies zijn in alle regio's leverbaar.

Vergelijk 938M met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Kleine wiellader 938M

Kleine wiellader 938M

Studiofoto
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader 938M
Kleine wiellader 938M

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk

Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht

Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC

Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk
Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht
Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC
Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie