Studiofoto

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging, aangelaste tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
107.8 in
2738 mm
Hoogte
53.1 in
1350 mm
Gewicht
2636.7 lb
1196 kg

Overzicht

De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.

Productspecificaties voor 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging, aangelaste tanden

Breedte 107.8 in 2738 mm
Hoogte 53.1 in 1350 mm
Gewicht 2636.7 lb 1196 kg
Lengte 59.6 in 1515 mm
Capaciteit 3.3 yd³ 2.5 m³
Dikte van basisrand 1.3 in 32 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 2,5 m3 (3,3 yd3), penbevestiging, aangelaste tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts