17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Universele laadbakken 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4995 mm
197 in
Type rand
Recht
Recht
GET-stijl
BOCE
BOCE

Overzicht

LWL laadbak

17,6 m³ (23 yd³) laadbak voor algemeen gebruik voor de wiellader 992. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050

Laadbakbreedte 4995 mm 197 in
Type rand Recht Recht
GET-stijl BOCE BOCE
Laadbakgewicht 11288 kg 24886 lb
Capaciteit 17.6 m³ 23 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Toepassing Universeel Universeel
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 17,6 m³ (23 yd³) - 557-8050 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak

LWL laadbak
LWL laadbak