Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 2.6 m3 (3.4 yd3), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108.3 in
2751 mm
Hoogte
45.7 in
1160 mm
Gewicht
2442.7 lb
1108 kg

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 2.6 m3 (3.4 yd3), IT-koppeling

Breedte 108.3 in 2751 mm
Hoogte 45.7 in 1160 mm
Gewicht 2442.7 lb 1108 kg
Lengte 48.4 in 1230 mm
Capaciteit 3.4 yd³ 2.6 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 2.6 m3 (3.4 yd3), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts