16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Rots 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4824 mm
190 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

16,1 m³ (21 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132

Laadbakbreedte 4824 mm 190 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 10889 kg 24006 lb
Capaciteit 16.1 m³ 21 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2143 lb/yd³ 1271 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1440 kg/m³ 2428 lb/yd³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 16,1 m³ (21 yd³) - 634-0132 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak