Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
130 in
3294 mm
Gewicht
6669 lb
3025 kg
Capaciteit
6 yd³
4.6 m³

Overzicht

Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 130 in 3294 mm
Gewicht 6669 lb 3025 kg
Capaciteit 6 yd³ 4.6 m³

Vergelijk Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem