Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wielladers Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
188 hp
140 kW
Bedrijfsgewicht
41794 lb
18958 kg
Laadbakinhouden
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 938M wiellader in vuilstortuitvoering stelt een nieuwe norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort. De C7.1-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Er is een compleet assortiment beschermings- en afvalbeheeroplossingen verkrijgbaar om tegemoet te komen aan de vereisten van de zwaarste omgevingen. Zeer lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag en zelfs de hele nacht comfortabel werkt! Ervaar zelf deze maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Maximaal brutovermogen 188 hp 140 kW
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 182 hp 136 kW
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 188 hp 140 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) 190 hp 140 kW
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 649 ft·lbf 880 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus): Bereik 1-3*) 628 ft·lbf 852 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 175 hp 129 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 184 hp 137 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 664 ft·lbf 900 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 173 hp 129 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 190 hp 140 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 173 hp 129 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 186 hp 137 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 169 hp 126 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 642 ft·lbf 870 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 188 hp 140 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 171 hp 126 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 168 hp 125 kW
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 627 ft·lbf 850 Nm
Opmerking (4) Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test).
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 188 hp 140 kW
Emissies De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final.
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 628 ft·lbf 852 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen – Maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4) 648 ft·lbf 879 Nm
Opmerking (1) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Maximaal nettokoppel - ISO 9249:2007 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 650 ft·lbf 882 Nm
Maximaal nettokoppel - 9249:2007 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 628 ft·lbf 852 Nm
Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 186 hp 137 kW
Motorvermogen - ISO 14396:2002 188 hp 140 kW
Motorvermogen - ISO 14396 - Metrisch 190 hp 140 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 190 hp 140 kW
Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 184 hp 137 kW
Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 183 hp 137 kW
Nettovermogen (standaard vermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nettvermogen (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 176 hp 129 kW
Nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 170 hp 127 kW
Nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 170 hp 127 kW
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 172 hp 127 kW
Laadbakinhouden 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3) 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)
Kantelmoment volledig geknikt 21720 lb 9843 kg
Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden. **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.
Kantelmoment volledig geknikt (1) 9795 kg (21,594 lb)** 9795 kg (21,594 lb)**
Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden.
Kantelmoment volledig geknikt (2) 10 741 kg (23,679 lb)^ 10 741 kg (23,679 lb)^
Bedrijfsgewicht 41794 lb 18958 kg
Bedrijfsgewicht(1) 17 258 kg (38,046 lb)** 17 258 kg (38,046 lb)**
Bedrijfsgewicht (2) 18 958 kg (41,794 lb)^ 18 958 kg (41,794 lb)^
Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden. De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een machinist van 80 kg (176 lb) en nieuwe massieve banden.
Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden. **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176 lb) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Geluidsniveaus - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Opmerking (1) * De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
- Het "Blaue Engel"-milieukeurmerk is een optionele bijlage die alleen voor Europa geldt.
* De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
- Het "Blaue Engel"-milieukeurmerk is een optionele bijlage die alleen voor Europa geldt.
Geluidsniveaus - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Opmerking (2) De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4351 psi 30000 kPa
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.6 in 65 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 3.5 in 90 mm
Ontlastdruk - kantelcilinder 4351 psi 30000 kPa
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 4061 psi 28000 kPa
Opmerking (1) Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder.
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5,5/6,2 seconden 5,5/6,2 seconden
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag 31.1 in 789 mm
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 4.7 in 120 mm
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - totale cyclustijd 9,7/10,6 seconden 9,7/10,6 seconden
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 4061 psi 28000 kPa
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 5.9 in 150 mm
Opmerking (3) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het touchscreen, indien aanwezig.
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2,7/2,7 seconden 2,7/2,7 seconden
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 21.9 in 555 mm
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte) 1,5/1,7 seconden 1,5/1,7 seconden
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Liftcilinder: standaard hefarm - slag 31.1 in 789 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 3.5 in 90 mm
Liftcilinder: standaard hefarm - staafdiameter 2.6 in 65 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 5.9 in 150 mm
Hefcilinder: standaard hefarm - boringdiameter 4.7 in 120 mm
Kantelcilinder: standaard hefarm - slag 21.9 in 555 mm
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 42506 ft·lbf 57630 Nm
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 31398 ft·lbf 42570 Nm
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - Maximaal tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.3 s 2.3 s
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 3.1 in 80 mm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag 15.7 in 399 mm
Tijden van stuurcyclus - Volledig links naar volledig rechts - Minimale tpm: pompopbrengst beperkt 3.1 s 3.1 s
Opmerking (1) Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders.
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2 in 50 mm
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het touchscreen, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooras - tractiehulp Sperdifferentieel Sperdifferentieel
Opmerking (1) De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren.
Vooras - tractiehulp* Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Achteras Pendelend Pendelend
Opmerking (3) Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 20 km/h (12,4 mph) op de 938M. Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 20 km/h (12,4 mph) op de 938M.
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5° ± 10,5°
Achteras - tractiehulp - optioneel Limited-slipdifferentieel Limited-slipdifferentieel
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 23.5 R25 ± 7° ± 7°
Remmen - bedrijf Inwendig, in oliebad Inwendig, in oliebad
Opmerking (2) Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik.
Remmen - parkeren Veerbediend, hydraulisch gelost Veerbediend, hydraulisch gelost
Vooras Vast Vast
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 750/65, 620/65, massieve banden, uitsleeptrekker ± 7° ± 7°
Achterassen 9.2 gal (US) 35 L
Assen - achter 9.2 gal (US) 35 L
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Assen - voor 9.2 gal (US) 35 L
Transmissie - tandwielkast 2.9 gal (US) 11 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 44.9 gal (US) 170 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Voorassen 9.2 gal (US) 35 L
Koelsysteem 8.5 gal (US) 32 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Recycleerbaarheid 94% 94%

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Duo-Cone™-asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Olieafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Product Link PRO met een driejarig abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, drukregeling
  • Achteruitkijkcamera
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Spiegel, enkel
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, deluxe (standaard in Europa)
    – Achteruitkijkcamera, geïntegreerd in geavanceerd display
    – Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)
    – Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen
    – LED-verlichting interieur
    – Zonnescherm voor en achter
    – Secundair display met touchscreen
    – Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering
    – Herinnering voor preventief onderhoud
    – Geïntegreerde helpfunctie (26 talen)
  • Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Contragewicht, extra opties
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingspakket
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Payload-technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-printer
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Objectdetectie achter
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)

Vergelijk Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Studiofoto
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M
Kleine wiellader in vuilstortuitvoering 938M

Overzicht vuilstortuitvoering | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk

Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht

Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC

Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Overzicht vuilstortuitvoering | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk
Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht
Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC
Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie