In een studio gemaakt

Multifunctionele bakken 2,1 m3 (2,7 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
100.4 in
2550 mm
Hoogte
50.2 in
1274 mm
Gewicht
3172.4 lb
1439 kg

Overzicht

Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, nivelleren en leegstorten.

Productspecificaties voor 2,1 m3 (2,7 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 100.4 in 2550 mm
Hoogte 50.2 in 1274 mm
Gewicht 3172.4 lb 1439 kg
Lengte 49.3 in 1251 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Capaciteit 2.7 yd³ 2.1 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Kaakopening 44.6 in 1134 mm
Klemhoek 71 graden 71 graden
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 2,1 m3 (2,7 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.
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
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking

Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking
Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden