926M in aggregaatoverslaguitvoering

Kleine wielladers 926M in aggregaatoverslaguitvoering

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
168 hp
125 kW
Bedrijfsgewicht
28577 lb
12963 kg
Laadbakinhouden
2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)
2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 926M in aggregaatoverslaguitvoering stelt een nieuwe norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort. De C7.1-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Het geoptimaliseerde hefarmontwerp met Z-stang gecombineerd met laadbakken uit de Performance-serie met een lange levensduur biedt hogere laadvermogens en de laadbak gaat langer mee. Zeer lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag en zelfs de hele nacht comfortabel werkt! Ervaar zelf deze maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor 926M in aggregaatoverslaguitvoering

Maximaal brutovermogen 168 hp 125 kW
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (DIN) (Performance Power Mode: Range 1-4) 155 hp 114 kW
Emissies De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final.
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 168 hp 125 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 586 ft·lbf 795 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 146 hp 109 kW
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 142 hp 106 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 168 hp 125 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus): Bereik 1-3*) 517 ft·lbf 702 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 573 ft·lbf 777 Nm
Opmerking (4) Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test).
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) 155 hp 114 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 148 hp 110 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Nominaal nettovermogen 148 hp 110 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (Performance-vermogensmodus: Range 1-4) 517 ft·lbf 702 Nm
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 144 hp 106 kW
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Minimum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 1-4) 149 hp 111 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 141 hp 105 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (Performance Power Mode: Range 1-4) 153 hp 114 kW
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 148 hp 109 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 151 hp 111 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 601 ft·lbf 815 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 588 ft·lbf 797 Nm
Opmerking (1) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 170 hp 125 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 166 hp 122 kW
Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 164 hp 122 kW
Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 163 hp 122 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 587 ft·lbf 796 Nm
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 162 hp 119 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 170 hp 125 kW
Nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nettovermogen (standaard vermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Nettvermogen (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 hp 116 kW
Laadbakinhouden 2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3) 2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)
Bedrijfsgewicht 28577 lb 12963 kg
Opmerking (2) ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket. ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket.
Bedrijfsgewicht (2) 12 963 kg (28,577 lb)~ 12 963 kg (28,577 lb)~
Bedrijfsgewicht(1) 12 891 kg (28,418 lb)** 12 891 kg (28,418 lb)**
Opmerking (1) **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen. **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Opmerking (1) * De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. * De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Verklaarde geluidsniveaus Aangegeven geluids
niveaus - Geluidsdrukniveau machinist (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
- Geluidsdrukniveau buiten (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Aangegeven geluids
niveaus - Geluidsdrukniveau machinist (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
- Geluidsdrukniveau buiten (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Opmerking (2) De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa.
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 42.3 gal (US) 160 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Achterassen 6.6 gal (US) 25 L
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Voorassen 6.9 gal (US) 26 L
Transmissie - tandwielkast 2.2 gal (US) 8.5 L
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag 17.2 in 438 mm
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 37155 ft·lbf 50375 Nm
Opmerking (1) Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders.
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 2.8 in 70 mm
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - Maximaal tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.4 s 2.4 s
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 1.6 in 40 mm
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Tijden van stuurcyclus - Volledig links naar volledig rechts - Minimale tpm: pompopbrengst beperkt 2.8 s 2.8 s
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 27747 ft·lbf 37620 Nm
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061 psi 28000 kPa
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 20.3 in 516 mm
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 40 gal/min 150 L/min
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771 psi 26000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - totale cyclustijd 9,6/10,5 seconden 9,6/10,5 seconden
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 5.5 in 140 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 3 in 75 mm
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3771 psi 26000 kPa
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.4 in 60 mm
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 4.3 in 110 mm
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e functie* 40 gal/min 150 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 40 gal/min 150 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 3771 psi 26000 kPa
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag 28.7 in 728 mm
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte) 1,5/1,7 seconden 1,5/1,7 seconden
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5,5/6,2 seconden 5,5/6,2 seconden
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Opmerking (1) Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder.
Opmerking (3) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig.
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2,6/2,6 seconden 2,6/2,6 seconden
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 40 gal/min 150 L/min
Kantelmoment volledig geknikt 17580 lb 7976 kg
Opmerking (1) **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen. **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen.
Kantelmoment volledig geknikt (2) 8148 kg (17,962 lb)~ 8148 kg (17,962 lb)~
Kantelmoment volledig geknikt (1) 8047 kg (17,740 lb)** 8047 kg (17,740 lb)**
Opmerking (2) ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket. ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket.
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Opmerking * Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). * Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Achteras - tractiehulp - optioneel Limited-slipdifferentieel Limited-slipdifferentieel
Opmerking (3) *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10km/h (6,2 mph) op de 926M. *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10km/h (6,2 mph) op de 926M.
Vooras Vast Vast
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 17.5 R25 ± 13,5° ± 13,5°
Opmerking (2) Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik.
Vooras - tractiehulp* Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5° ± 10,5°
Opmerking (1) De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren.
Remmen - bedrijf Inwendig, in oliebad Inwendig, in oliebad
Achteras Pendelend Pendelend
Vooras - tractiehulp** Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Remmen - parkeren Veerbediend, hydraulisch gelost Veerbediend, hydraulisch gelost
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430. Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430. Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Recycleerbaarheid 94% 94%

926M in aggregaatoverslaguitvoering Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Duo-Cone™-asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Olieafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Product Link PRO met een driejarig abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, drukregeling
  • Achteruitkijkcamera
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Spiegel, enkel
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

926M in aggregaatoverslaguitvoering Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, deluxe (standaard in Europa)
    – Achteruitkijkcamera, geïntegreerd in geavanceerd display
    – Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)
    – Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen
    – LED-verlichting interieur
    – Zonnescherm voor en achter
    – Secundair display met touchscreen
    – Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering
    – Herinnering voor preventief onderhoud
    – Geïntegreerde helpfunctie (26 talen)
  • Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Contragewicht, extra opties
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingspakket
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Payload-technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-printer
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Objectdetectie achter
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)

Vergelijk 926M in aggregaatoverslaguitvoering met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Kleine wiellader 926M in aggregaatoverslaguitvoering

Kleine wiellader 926M in aggregaatoverslaguitvoering

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Kleine wiellader 926M in aggregaatoverslaguitvoering
Kleine wiellader 926M in aggregaatoverslaguitvoering
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie