Studiofoto

Zand- en grindbakken 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108.3 in
2750 mm
Hoogte
57.6 in
1462 mm
Gewicht
2486.8 lb
1128 kg

Overzicht

Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.

Productspecificaties voor 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling

Breedte 108.3 in 2750 mm
Hoogte 57.6 in 1462 mm
Gewicht 2486.8 lb 1128 kg
Lengte 54.1 in 1373 mm
Capaciteit 4.2 yd³ 3.2 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling

Vergelijk 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts