26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Rots 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
6240 mm
246 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

26 m³ (34 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 26 m³ (34 yd³) - 596-5330

Laadbakbreedte 6240 mm 246 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 48960 lb 22208 kg
Capaciteit 26 m³ 34 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 26 m³ (34 yd³) - 596-5330 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak