Geen foto beschikbaar

Sterk schurende steen 7 m³ (9,2 yd³), voor ijzererts

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
175 in
4450 mm
Hefarmen
Vastgepend
Vastgepend
Type graafwerktuig
K150
K150

Productspecificaties voor 7 m³ (9,2 yd³), voor ijzererts

Breedte 175 in 4450 mm
Hefarmen Vastgepend Vastgepend
Type graafwerktuig K150 K150
Hoeveelheid graafgereedschap (GET) 8 8
Gewicht 18750 lb 8525 kg
Capaciteit 9.2 yd³ 7 m³

Vergelijk 7 m³ (9,2 yd³), voor ijzererts met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Geen foto beschikbaar

Geen foto beschikbaar