In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 5,7 m³ (7,50 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
79 in
3481 mm
Gewicht
9107 lb
4131 kg

Overzicht

Universele laadbak van 5,7 m³ (7,50 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 5,7 m³ (7,50 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 79 in 3481 mm
Gewicht 9107 lb 4131 kg
Capaciteit 1.13 yd³ 0.86 m³
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) JA JA
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Ja Ja

Vergelijk Universele laadbak van 5,7 m³ (7,50 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt