14,9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

Rots 14,9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
5080 mm
200 in
Type rand
Gekartelde spade
Gekartelde spade
GET-stijl
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Overzicht

LWL laadbak

14,9 m³ (19.5 yd³) steenkoolbak voor de wiellader 993. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 14,9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870

Laadbakbreedte 5080 mm 200 in
Type rand Gekartelde spade Gekartelde spade
GET-stijl Niet van toepassing Niet van toepassing
Laadbakgewicht 13914 kg 30675 lb
Capaciteit 14.9 m³ 19.5 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 14,9 m³ (19.5 yd³) - 316-5870 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak