Maximaal brutovermogen
|
168 hp
125 kW
|
Boring (Performance-vermogensmodus: Bereik 2-3)
|
4.1 in
105 mm
|
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
601 ft·lbf
815 Nm
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396
|
164 hp
122 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 2-3)
|
142 hp
106 kW
|
Opmerking (3)
|
Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
|
Slag - Performance-vermogensmodus: bereik 2-3
|
5.3 in
135 mm
|
Boring (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
4.1 in
105 mm
|
Maximaal nominaal brutovermogen – Maximaal motortoerental (Performance-vermogenmodus: Range 2-3)
|
1800 tpm
1800 tpm
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij maximaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: Range 1-4)
|
148 hp
109 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: Range 2-3)
|
149 hp
111 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
162 hp
119 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij maximaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: Range 1-4)
|
143 hp
107 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij maximaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: Range 1-4)
|
146 hp
109 kW
|
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (Performance-vermogensmodus: Range 1-4)
|
572 ft·lbf
776 Nm
|
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (DIN) at Maximum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
137 hp
101 kW
|
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
1800 tpm
1800 tpm
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij maximaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Range 2-3)
|
127 hp
95 kW
|
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
588 ft·lbf
797 Nm
|
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus: Range 1-4)
|
572 ft·lbf
776 Nm
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Range 2-3)
|
144 hp
106 kW
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: Range 2-3)
|
146 hp
109 kW
|
Slag - Standaard vermogensmodus: bereik 2-3
|
5.3 in
135 mm
|
Cilinderinhoud (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
428 in³
7.01 L
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: Range 2-3)
|
148 hp
110 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Range 2-3)
|
141 hp
105 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - SAE J1349 at Maximum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
141 hp
105 kW
|
Boring (standaardvermogensmodus: Range 1-4)
|
4.1 in
105 mm
|
Emissies
|
De Cat C7.1-motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final en EU Stage V.
De Cat C7.1-motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final en EU Stage V.
|
Maximum Net Torque - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Standard Power Mode: Range 2-3)
|
518 ft·lbf
702 Nm
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: Range 1-4)
|
162 hp
119 kW
|
Opmerking (1)
|
**Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
**Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
|
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogenmodus: Range 2-3)
|
512 ft·lbf
694 Nm
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN)
|
166 hp
122 kW
|
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Minimum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 1-4)
|
160 hp
119 kW
|
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (DIN) at Minimum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
151 hp
111 kW
|
Displacement (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
428 in³
7.01 L
|
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
1800 tpm
1800 tpm
|
Maximum Net Torque - SAE J1349 (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
512 ft·lbf
694 Nm
|
Maximum Gross Torque - ISO 14396 (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
532 ft·lbf
721 Nm
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij maximaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Range 1-4)
|
144 hp
106 kW
|
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
157 hp
117 kW
|
Stroke - Standard Power Mode: Bereik 1-4
|
5.3 in
135 mm
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogensmodus: Range 2-3)
|
155 hp
114 kW
|
Maximum Net Torque - SAE J1349 (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
566 ft·lbf
768 Nm
|
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogenmodus: Range 2-3)
|
532 ft·lbf
721 Nm
|
Maximum Gross Torque - ISO 14396 (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
593 ft·lbf
804 Nm
|
Opmerking (2)
|
Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
|
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij maximaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Range 2-3)
|
129 hp
96 kW
|
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
160 hp
119 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - ISO 9249 (DIN) at Maximum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 2-3)
|
131 hp
96 kW
|
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (DIN) (Performance Power Mode: Range 1-4)
|
166 hp
122 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Maximum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
142 hp
106 kW
|
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogenmodus: Range 2-3)
|
1600 tpm
1600 tpm
|
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Maximum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
135 hp
101 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - ISO 9249 (DIN) at Minimum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
158 hp
116 kW
|
Cilinderinhoud (standaardvermogenmodus: Range 1-4)
|
428 in³
7.01 L
|
Rated Net Power - 1,800 rpm - SAE J1349 at Maximum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
134 hp
100 kW
|
Nominaal nettovermogen
|
154 hp
115 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - SAE J1349 at Minimum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
154 hp
115 kW
|
Maximum Net Torque - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Performance Power Mode: Range 2-3)
|
518 ft·lbf
702 Nm
|
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (DIN) (Standard Power Mode: Range 2-3)
|
148 hp
109 kW
|
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
168 hp
125 kW
|
Displacement (Standard Power Mode: Range 2-3)
|
428 in³
7.01 L
|
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: Range 2-3)
|
153 hp
114 kW
|
Maximum Rated Gross Power - Maximum Engine Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
1600 tpm
1600 tpm
|
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (Performance Power Mode: Range 1-4)
|
164 hp
122 kW
|
Rated Net Power - 1,600 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Minimum Fan Speed (Standard Power Mode: Range 1-4)
|
156 hp
116 kW
|
Bore (Standard Power Mode: Range 2-3)
|
4.1 in
105 mm
|
Slag - Performance-vermogensmodus: bereik 1-4
|
5.3 in
135 mm
|
Motortype
|
Cat® C7.1*
Cat® C7.1*
|
Slag (Standaard vermogensmodus: bereik 1-3**)
|
5.3 in
135 mm
|
Nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
156 hp
116 kW
|
Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
166 hp
122 kW
|
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
1600 tpm
1600 tpm
|
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
586 ft·lbf
795 Nm
|
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
587 ft·lbf
796 Nm
|
Cilinderinhoud (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
428 in³
7.01 L
|
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
160 hp
119 kW
|
Boring (standaard vermogensmodus: bereik 1-3**)
|
4.1 in
105 mm
|
Nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
156 hp
116 kW
|
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
170 hp
125 kW
|
Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
163 hp
122 kW
|
Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4)
|
164 hp
122 kW
|
Motorvermogen - ISO 14396:2002
|
168 hp
125 kW
|
Motorvermogen - ISO 14396 - Metrisch
|
170 hp
125 kW
|
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
573 ft·lbf
777 Nm
|
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
162 hp
119 kW
|
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
572 ft·lbf
776 Nm
|
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3**)
|
158 hp
116 kW
|