930M in aggregaatoverslaguitvoering

Kleine wielladers 930M in aggregaatoverslaguitvoering

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
168 hp
125 kW
Bedrijfsgewicht
31848 lb
14446 kg
Laadbakinhouden
2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)
2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 930M in aggregaatoverslaguitvoering stelt een nieuwe norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort. De C7.1-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Het geoptimaliseerde hefarmontwerp met Z-stang gecombineerd met laadbakken uit de Performance-serie met een lange levensduur biedt hogere laadvermogens en de laadbak gaat langer mee. Zeer lage geluidsniveaus, een grote, ruime cabine en intuïtieve bedieningselementen zorgen dat u de hele dag en zelfs de hele nacht comfortabel werkt! Ervaar zelf deze maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor 930M in aggregaatoverslaguitvoering

Maximaal brutovermogen 168 hp 125 kW
Boring 4 in 105 mm
Slag 5 in 135 mm
Cilinderinhoud 427 in³ 7.01 L
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 601 ft·lbf 815 Nm
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 586 ft·lbf 795 Nm
Opmerking (3) Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen. Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m (10.000') boven zeeniveau. De automatische correctie beschermt de hydraulische en transmissiesystemen.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 168 hp 125 kW
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 168 hp 125 kW
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (Performance Power Mode: Range 1-4) 164 hp 122 kW
Maximum Rated Gross Power - ISO 14396 (DIN) (Performance Power Mode: Range 1-4) 166 hp 122 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 162 hp 119 kW
Opmerking (4) Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test). Vonkenvangerprestaties als standaard – voldoet aan de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 - Visuele test).
Opmerking (2) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 157 hp 117 kW
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 588 ft·lbf 797 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 573 ft·lbf 777 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*) 162 hp 119 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standaardvermogensmodus): Bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Maximaal nominaal brutovermogen - ISO 14396 (DIN) 166 hp 122 kW
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Emissies De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final. De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Korea Tier 4 Final.
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 hp 116 kW
Nominaal nettovermogen 157 hp 117 kW
Maximum Net Torque - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (Performance Power Mode: Range 1-4) 572 ft·lbf 776 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 154 hp 115 kW
Opmerking (1) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Rated Net Power - 1,800 rpm - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 at Minimum Fan Speed (Performance Power Mode: Range 1-4) 160 hp 119 kW
Maximaal brutovermogen – maximaal motortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 164 hp 122 kW
Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 163 hp 122 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 170 hp 125 kW
Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 166 hp 122 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 587 ft·lbf 796 Nm
Nettovermogen – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 170 hp 125 kW
Nettovermogen – ISO 9249 (metrisch) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 hp 116 kW
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 162 hp 119 kW
Nettvermogen (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 1800 tpm 1800 tpm
Nettovermogen – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Nettovermogen (standaard vermogensmodus: bereik 1-3*) 1600 tpm 1600 tpm
Laadbakinhouden 2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3) 2.5-5 m3 (3.3-6.5 yd3)
Bedrijfsgewicht 31848 lb 14446 kg
Opmerking (2) ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket. ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket.
Opmerking (1) **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen. **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen.
Bedrijfsgewicht(1) 14 374 kg (31,689 lb)** 14 374 kg (31,689 lb)**
Bedrijfsgewicht (2) 14 446 kg (31,848 lb)~ 14 446 kg (31,848 lb)~
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Verklaarde geluidsniveaus Aangegeven geluids
niveaus - Geluidsdrukniveau machinist (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
- Geluidsdrukniveau buiten (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Aangegeven geluids
niveaus - Geluidsdrukniveau machinist (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
- Geluidsdrukniveau buiten (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Opmerking (2) De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa. De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa.
FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU II ISO 3449:2005 NIVEAU II
Opmerking (1) * De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. * De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Achteras - pendelhoek per bandenmaat - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ± 10,5° ± 10,5°
Achteras Pendelend Pendelend
Remmen - parkeren Veerbediend, hydraulisch gelost Veerbediend, hydraulisch gelost
Achteras - tractiehulp - optioneel Limited-slipdifferentieel Limited-slipdifferentieel
Vooras Vast Vast
Remmen - bedrijf Inwendig, in oliebad Inwendig, in oliebad
Opmerking (2) Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik. Offsetvelgen leverbaar om te voldoen aan de Europese eisen voor weggebruik.
Vooras - tractiehulp** Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Vooras - tractiehulp* Sperdifferentieel (standaard) Sperdifferentieel (standaard)
Opmerking (3) *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 930M. *Vooras met differentieelblokkering kan tijdens het rijden worden ingeschakeld bij volledig koppel tot 10 km/h (6,2 mph) op de 930M.
Opmerking (1) De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren. De aandrijflijn wordt geregeld door het exclusieve intelligente vermogensbeheersysteem van Caterpillar om topprestaties en efficiëntie te leveren.
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 2.6 in 65 mm
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061 psi 28000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5,1/5,7 seconden 5,1/5,7 seconden
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte) 1,5/1,7 seconden 1,5/1,7 seconden
Hefcilinder, dubbelwerkend - slag 28.7 in 728 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 3.5 in 90 mm
Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 21.9 in 555 mm
Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 4.7 in 120 mm
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 3771 psi 26000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2,7/2,7 seconden 2,7/2,7 seconden
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 5.9 in 150 mm
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Opmerking (1) Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder. Het uitrustingssysteem gebruikt een speciale load sensing pomp met variabel slagvolume met twee dubbelwerkende hefcilinders en een enkele dubbelwerkende kantelcilinder.
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3626 psi 25000 kPa
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771 psi 26000 kPa
Opmerking (3) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig.
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600 tpm - totale cyclustijd 9,3/10,1 seconden 9,3/10,1 seconden
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Opmerking * Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). * Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Achterassen 6.6 gal (US) 25 L
Voorassen 6.9 gal (US) 26 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Transmissie - tandwielkast 2.2 gal (US) 8.5 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 43.6 gal (US) 165 L
Brandstoftank 51.5 Gal 195 L
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 37155 ft·lbf 50375 Nm
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 27747 ft·lbf 37620 Nm
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Tijden van stuurcyclus - Volledig links naar volledig rechts - Minimale tpm: pompopbrengst beperkt 2.8 s 2.8 s
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring 2.8 in 70 mm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 1.6 in 40 mm
Stuurcilinder, dubbelwerkend - slag 17.2 in 438 mm
Opmerking (1) Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders. Het stuursysteem gebruikt een speciale load-sensingpomp met variabele opbrengst met twee dubbelwerkende cilinders.
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - Maximaal tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.4 s 2.4 s
Opmerking (2) De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm). De vermelde opbrengstwaarden zijn voor een machine die werkt in de Performance-vermogensmodus (1800 tpm).
Kantelmoment volledig geknikt 19563 lb 8876 kg
Opmerking (2) ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket. ~De aggregaatoverslaguitvoering is uitgerust met volledig tegenwicht, optionele beschermers, spatborden, en koudestartpakket.
Opmerking (1) **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen. **Aggregaatoverslagmachine uitgerust met volledig tegengewicht en optionele beschermkappen.
Kantelmoment volledig geknikt (2) 9302 kg (20,507 lb)~ 9302 kg (20,507 lb)~
Kantelmoment volledig geknikt (1) 9203 kg (20,289 lb)** 9203 kg (20,289 lb)**
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430. Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430. Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Recycleerbaarheid 94% 94%

930M in aggregaatoverslaguitvoering Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Duo-Cone™-asafdichting
  • Bescherming van asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Cat® C7.1 motor:– Vermogensmodi (standaard en Performance)– Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)– Met turbocharger en nakoeler– Carterontluchting met filter– Dieselroetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Koelvloeistofbescherming tot -34 °C (-29 °F)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Droog type luchtfilter
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Brandstofontluchtingspomp, automatisch
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Brandstof-waterafscheider
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Olieafnamepoorten
  • Intelligente hydrostatische transmissie:– Aandrijflijnmodi– Agressiviteit van verandering van rijrichting– Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel– Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer
  • Aandrijfassen die nooit gesmeerd hoeven te worden
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Koelpakket met 6 lamellen per inch, met grote tussenruimte
  • S·O·SSM-monsterafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Automatische blokkering van heffen, neerlaten en kantelen
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks
  • Cilinderdemping bij blokkering en eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus in vorkmodus
  • Instelling voor respons van hydrauliek
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Dynamo, 115 A, zwaar uitgevoerd
  • Product Link PRO met een driejarig abonnement
  • 12 V-voeding in cabine (2)
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Startmotor met zwaaruitgevoerde tandwielreductie
  • Product Link PRO met abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, drukregeling
  • Achteruitkijkcamera
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Automatische temperatuurregeling
  • Spiegel, enkel
  • Cabine, gesloten en onder druk
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Bekerhouders
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Meters:– Digitale urenteller, kilometerteller, toerenteller, rijsnelheid en richtingaanwijzer– Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter– Brandstof- en dieseluitlaatvloeistofniveau– Temperatuurmeter voor de hydrauliekolie
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Getinte voorruit
  • Binnenverlichting, deur en interieur
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
  • Achteruitkijkspiegels binnen (2)
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Indicatoren van waarschuwingssysteem voor machinist
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op de stoel gemonteerde bedieningselementen, instelbaar
  • Schuiframen in de zijramen
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Wisser/sproeier, voor en achter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen
  • Grote toegangsluiken
  • Hefarm voor parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

930M in aggregaatoverslaguitvoering Optionele uitrusting

Cabine, luxe (standaard in Europa):

  • Automatische ventilatorregeling
  • Elektrisch verstelbare, verwarmde spiegels (2)
  • Led-binnenverlichting
  • Secundair display voor het aanpassen van instellingen

Koudestartpakket:

  • Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's van 1000 CCA (4 in totaal)

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, deluxe (standaard in Europa)
    – Achteruitkijkcamera, geïntegreerd in geavanceerd display
    – Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)
    – Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen
    – LED-verlichting interieur
    – Zonnescherm voor en achter
    – Secundair display met touchscreen
    – Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering
    – Herinnering voor preventief onderhoud
    – Geïntegreerde helpfunctie (26 talen)
  • Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Contragewicht, extra opties
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingspakket
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Payload-technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-printer
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Objectdetectie achter
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)

Beschermkappen

  • Aandrijflijn, (onderkant, zijkant, aandrijfas en carter)
  • Voorruit en verlichting
  • Cilinders, kantelen en sturen

Radiopakketten:

  • Radiovoorbereiding met Bluetooth
  • Radio, AM/FM met Bluetooth en klok
  • Luxe radio, AM/FM met cd-speler, weerkanaal, Bluetooth en klok

Stoelen:

  • Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
  • Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met leren en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Verwarmde en gekoelde zitting en rugleuning.

Stuursysteem:

  • Twee modi en noodstuurinrichting

Banden:

  • Diagonaal, 17.5, 20.5-25
  • Radiaal, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Vergelijk 930M in aggregaatoverslaguitvoering met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

930M in aggregaatoverslaguitvoering

930M in aggregaatoverslaguitvoering

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

930M in aggregaatoverslaguitvoering

Studiofoto
930M in aggregaatoverslaguitvoering
930M in aggregaatoverslaguitvoering
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
930M in aggregaatoverslaguitvoering

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie