In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Verticale penvergrendeling
Verticale penvergrendeling
Breedte
118 in
2994 mm
Gewicht
4610 lb
2091 kg

Overzicht

Universele laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) van de Performance-serie

Interface Verticale penvergrendeling Verticale penvergrendeling
Breedte 118 in 2994 mm
Gewicht 4610 lb 2091 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Ja Ja

Vergelijk Universele laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt