In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 6,1 m³ (8,00 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
140 in
3568 mm
Gewicht
7599 lb
3447 kg

Overzicht

Universele laadbak van 6,1 m³ (8,00 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 6,1 m³ (8,00 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 140 in 3568 mm
Gewicht 7599 lb 3447 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee

Vergelijk Universele laadbak van 6,1 m³ (8,00 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt