Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
96.7 in
2455 mm
Hoogte
51.5 in
1308 mm
Gewicht
1915.8 lb
869 kg

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-koppeling

Breedte 96.7 in 2455 mm
Hoogte 51.5 in 1308 mm
Gewicht 1915.8 lb 869 kg
Lengte 41.5 in 1055 mm
Capaciteit 2.9 yd³ 2.2 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1,8 m3 (2,4 yd3), IT-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts