Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 4,4 m³ (5,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
126 in
3193 mm
Gewicht
5796 lb
2629 kg
Capaciteit
5.75 yd³
4.4 m³

Overzicht

Laadbak van 4,4 m³ (5,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 4,4 m³ (5,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 126 in 3193 mm
Gewicht 5796 lb 2629 kg
Capaciteit 5.75 yd³ 4.4 m³

Vergelijk Laadbak van 4,4 m³ (5,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem