Studiofoto

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
107.4 in
2727 mm
Hoogte
56.7 in
1439 mm
Gewicht
2733.7 lb
1240 kg

Overzicht

De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.

Productspecificaties voor 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 107.4 in 2727 mm
Hoogte 56.7 in 1439 mm
Gewicht 2733.7 lb 1240 kg
Lengte 56.7 in 1441 mm
Capaciteit 3.8 yd³ 2.9 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 2,9 m3 (3,8 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts