In een studio gemaakt

Universele laadbakken Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Interface
Directe montage
Directe montage
Breedte
126 in
3201 mm
Gewicht
4815 lb
2184 kg

Overzicht

Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Productspecificaties voor Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie

Interface Directe montage Directe montage
Breedte 126 in 3201 mm
Gewicht 4815 lb 2184 kg
Geschikt voor zijbeschermers? (Ja/nee) Nee Nee
Inclusief aanboutbaar of aanlasbaar mes? (Ja/nee) Nee Nee
Nominale capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³
Capaciteit 5.5 yd³ 4.2 m³

Vergelijk Universele laadbak van 4,2 m³ (5,50 yd³) van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

In een studio gemaakt