Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
114 in
2894 mm
Gewicht
3805 lb
1726 kg
Capaciteit
5 yd³
3.8 m³

Overzicht

Laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 114 in 2894 mm
Gewicht 3805 lb 1726 kg
Capaciteit 5 yd³ 3.8 m³

Vergelijk Laadbak van 3,8 m³ (5,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem