Studiofoto

Zand- en grindbakken 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108 in
2735 mm
Hoogte
56.7 in
1462 mm
Gewicht
2758 lb
1201 kg

Overzicht

Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.

Productspecificaties voor 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling

Breedte 108 in 2735 mm
Hoogte 56.7 in 1462 mm
Gewicht 2758 lb 1201 kg
Lengte 56.2 in 1406 mm
Capaciteit 3.8 yd³ 3.2 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Type interface Fusion koppeling Fusion koppeling

Vergelijk 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts