930M

Kleine wielladers 930M

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
168 hp
125 kW
Bedrijfsgewicht
31382 lb
14235 kg
Laadbakinhouden
2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)
2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De kleine wiellader Cat 930M bepaalt de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist. De nieuwe geoptimaliseerde hefarm met Z-stang combineert de prestaties voor snel laden van een traditionele hefarm met Z-stang met het parallel heffen en het lasthanteringsvermogen van een gereedschapsdrager. De C7.1 ACERT-motor levert een hoog koppel bij lage toerentallen en werkt in combinatie met een intelligente Hystat-aandrijflijn om standaard brandstofzuinigheid te leveren. Voldoet aan de emissienormen EPA Tier 4 Final/Stage V met een milieuvriendelijke schone-emissiemodule die volledig automatisch werkt, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Ervaar zelf deze nieuwe maatstaf binnen de branche.

Voordelen

Verlaagd met 30% Motortoerental

Lager motortoerental zorgt voor minder brandstofverbruik.

MEER Besturing

Verfijndere besturing met consistente en voorspelbare remweg.

Toonaangevend 68 dB(A) Geluidsniveau

Bij een toerental van 1600 tmp in de standaardmodus.

Productspecificaties voor 930M

Maximaal brutovermogen 168 hp 125 kW
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 588 ft·lbf 797 Nm
Maximaal brutovermogen - 1800 tpm - ISO 14396 (DIN) (Performance-vermogenmodus: bereik 1-4) 170 pk 170 pk
Maximaal brutovermogen -1800 tpm - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 168 hp 125 kW
Cilinderinhoud (Performance-vermogensmodus: toerentalbereik 1-4) 427 in³ 7.01 L
Opmerking (2) *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie. *Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan Performance-modus met Caterpillar Power-By-Range-technologie.
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 601 ft·lbf 815 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 158 pk 158 pk
Opmerking (1) Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid. Nominale nettovermogens zijn bij de referentieomstandigheden voor de gespecificeerde norm getest en geven vermogen aan dat beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, emissiecomponenten en ventilator bij de gespecificeerde snelheid.
Maximaal brutovermogen - 1600 tpm - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 160 hp 119 kW
Motortype Cat C7.1** Cat C7.1**
Cilinderinhoud (standaardvermogensmodus: toerentalbereik 1-3*) 427 in³ 7.01 L
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 573 ft·lbf 777 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm – SAE J1349 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 163 hp 122 kW
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 (DIN) bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 166 pk 166 pk
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 586 ft·lbf 795 Nm
Opmerking (3) **De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage V voor starre dumptrucks. **De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage V voor starre dumptrucks.
Maximaal brutovermogen - 1600 tpm - ISO 14396 (DIN) (standaardvermogenmodus: bereik 1-3*) 162 pk 162 pk
Maximaal nettokoppel - ISO 9249:2007 (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 587 ft·lbf 796 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm - ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Performance-vermogensmodus: bereik 1-4) 164 hp 122 kW
Maximaal nettokoppel - 9249:2007 (standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 572 ft·lbf 776 Nm
Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249 bij minimaal ventilatortoerental (Standaardvermogensmodus: bereik 1-3*) 156 hp 116 kW
Laadbakinhouden 2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³) 2,1-5,0 m³ (2,7-6,5 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³) 3,1-5,0 m³ (4,0-6,5 yd³)
Inhoud laadbak - universeel 2,1-2,7 m³ (2,7-3,5 yd³) 2,1-2,7 m³ (2,7-3,5 yd³)
Bedrijfsgewicht 31382 lb 14235 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder zijn volgens ISO 6396:2008*, indien correct geïnstalleerd en onderhouden:
- Standaardcabine: 68 ±3 dB(A)
- Deluxecabine: 66 ±2 dB(A)
De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder zijn volgens ISO 6396:2008*, indien correct geïnstalleerd en onderhouden:
- Standaardcabine: 68 ±3 dB(A)
- Deluxecabine: 66 ±2 dB(A)
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (3) *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd en bij 70% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator.
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - 1800 tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.4 s 2.4 s
Maximaal stuurkoppel - 40° (volledig geknikt) 27747 ft·lbf 37620 Nm
Maximale opbrengst - stuurpomp 34 gal/min 130 L/min
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3.5 slagen van stuur 3.5 slagen van stuur
Maximale werkdruk - stuurpomp 3500 psi 24130 kPa
Maximaal stuurkoppel - 0° (rechte machine) 37155 ft·lbf 50375 Nm
Stuurknikhoek - elke richting 40° 40°
Hydraulisch systeem – inclusief tank 43.6 gal (US) 165 L
Hydrauliekolietank 23.8 gal (US) 90 L
Achterassen 6.6 gal (US) 25 L
Transmissie - tandwielkast 2.2 gal (US) 8.5 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5 gal (US) 19 L
Voorassen 6.9 gal (US) 26 L
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Brandstoftank 51.5 gal (US) 195 L
Motorcarter 5.3 gal (US) 20 L
Koelsysteem 7.9 gal (US) 30 L
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2.7 s 2.7 s
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand) 5.7 s 5.7 s
Opmerking (1) *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig. *De opbrengst van de 3e en 4e functie kan volledig worden afgesteld van 20% tot 100% van de maximale opbrengst via het secundaire display, indien aanwezig.
Ontlastdruk – kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e en 4e functie 3771 psi 26000 kPa
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3771 psi 26000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder 4061 psi 28000 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e functie 4061 psi 28000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 42 gal/min 160 L/min
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - storten (bij hoogste stand) 1.5 s 1.5 s
Hydraulische cyclustijden: Performance-modus bij 1800 tpm - , maaiveldhoogte tot maximale hefhoogte 5.1 s 5.1 s
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot maaiveldhoogte) 2.7 s 2.7 s
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 rpm - totale cyclustijd 10.1 s 10.1 s
Hydraulische cyclustijden - standaardmodus bij 1600 tpm - storten (bij hoogste stand) 1.7 s 1.7 s
Hydraulische cyclustijden - Performance-modus bij 1800 tpm - totale cyclustijd 9.3 s 9.3 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 50 gal/min 190 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 50 gal/min 190 L/min
Opmerking (1) Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG" Richtlijn Europese Unie "2000/14/EG"
Geluidsdruk bij de machinist (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Gemiddelde geluidsdruk buiten de cabine (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Achter Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel) Pendelend ±11 graden; open differentieel (standaard); sperdifferentieel (optioneel)
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)
Vooruit en achteruit - bereik 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Vooruit en achteruit - bereik 4 25 mph 40 km/h
Vooruit en achteruit - bereik 3 17 mph 27 km/h
Opmerking *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph). *Kruipregeling maakt afstelling van het maximale toerentalbereik tussen 1 km/h (0,6 mph) en 13 km/h (8 mph) in bereik 1 mogelijk via het secundaire display, indien aanwezig. De standaardfabrieksinstelling is 7 km/h (4,4 mph).
Vooruit en achteruit - bereik 2 8 mph 13 km/h
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Andere keuzemogelijkheden 20.5 R25, radiaal (L-2); 20.5 R25, radiaal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 600/65 R25 radiaal (L-3); Uitsleeptrekker/landbouw; Massieve banden 20.5 R25, radiaal (L-2); 20.5 R25, radiaal (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 16PR (L-5); 600/65 R25 radiaal (L-3); Uitsleeptrekker/landbouw; Massieve banden
Standaardmaat 20.5 R25, radiaal (L-3) 20.5 R25, radiaal (L-3)
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717 metrische ton.
Recycleerbaarheid 94% 94%

930M Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Duo-Cone™-asafdichting
  • Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
  • Cat C7.1-motor
    – Vermogensmodi (standaard en Performance)
    – Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)
    – Met turbocharger en nakoeler
    – Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)
  • Gecodeerde start (vereist secundair display)
  • Differentieelblokkering in vooras
  • Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
  • Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator
  • Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:
    – Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)
    – Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
    – Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel
    – Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid
  • Parkeerrem, elektrisch
  • Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
  • Olieafnamepoorten
  • Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

  • Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
  • Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine
  • Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
  • Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
  • Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie
  • Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 115 A, zwaar gebruik
  • Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaar
  • Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten
  • Product Link™ PRO met een driejarig abonnement
  • Externe hulpstartaansluiting
  • Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiële functies

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3 in), met hoorbaar alarm en indicator
  • Automatische temperatuurregeling
  • Cabine, drukregeling
  • Camera, achteruitkijkspiegel, met speciaal scherm
  • Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte
  • Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte
  • Hydrauliekvergrendeling
  • Spiegel, enkel
  • Ruimte voor lunchtrommel
  • Radiovoorbereiding met luidsprekers
  • Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch
  • Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers, richtingaanwijzer
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Getinte voorruit
  • Wisser/sproeier, 2 standen en interval, vóór, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
  • Geveerde stoel, stoffen bekleding

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
  • Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Extern gemonteerde smeerpunten
  • Afsluitbare compartimenten en behuizingen

930M Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem, geïntegreerd in secundaire display
  • Extra opbrengst, derde en vierde functie
  • Differentieel, beperkte slip, achter
  • Zwaailamp, stroboscoop
  • Cabine, deluxe (standaard in Europa)
    – Achteruitkijkcamera, geïntegreerd in geavanceerd display
    – Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)
    – Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen
    – LED-verlichting interieur
    – Zonnescherm voor en achter
    – Secundair display met touchscreen
    – Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering
    – Herinnering voor preventief onderhoud
    – Geïntegreerde helpfunctie (26 talen)
  • Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display
  • Pakket voor koud starten:
    - Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)
  • Contragewicht, extra opties
  • Koppeling, (Fusion en ISO 23727)
  • Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)
  • Spatborden (verlengd of volledig)
  • Beschermingspakket
  • Hefarm, groot hefbereik
  • Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
  • Payload-technologie
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-printer
  • Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en het in kaart brengen van trends
  • Radiopakketten
  • Objectdetectie achter
  • Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display
  • Stoelen:
    - Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
    - Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd en geventileerd.
  • Stuurinrichting
    - Twee modi en secundair
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)

Vergelijk 930M met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

930M kleine wiellader

930M kleine wiellader

930M kleine wiellader

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

930M kleine wiellader

Studiofoto
930M kleine wiellader
930M kleine wiellader
930M kleine wiellader
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
930M kleine wiellader

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk

Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht

Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC

Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M

Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie

Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

Kleine wielladers uit de M-serie | Aan het werk
Kleine wielladers van de M-serie | Overzicht
Ingebouwde kwaliteit: Cat® kleine wielladers geproduceerd in Clayton, NC
Overzicht veiligheid en service | Cat® kleine wielladers 926M, 930M, 938M
Afslagen, demping, uitschudden en zachte arrêteerstanden | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Navigatie via secundair display | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Preventief onderhoud | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gecodeerde startfunctie/individuele machinistprofielen | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Kruipregeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Trekkracht | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Efficiënte Hystat-werking | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Gasklepvergrendeling | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Fijnregeling van de modus en perfecte evenwijdigheid | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Snelle besturing | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Aandrijflijnmodi | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bedieningselementen en voorzieningen in de cabine | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Hydromechanische toepassingen |Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Derde en vierde extra stroom | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Omkeerbare ventilator | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Personaliseer uw beleving | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Alarm voor bijvullen van dieseluitlaatvloeistof (DEF) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Updates Cat® Production Measurement (CPM) | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Differentieelblokkering | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Updates bewakingssysteem voor bandenspanning | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M-serie
Motoruitschakeling bij stationair draaien | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Continu afstelbare kruipmodus | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie
Machinist-ID en machinebeveiliging | Tips voor de machinist van de kleine wielladers uit de M- en K-serie

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie