In een studio gemaakt

Multifunctionele bakken 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108.3 in
2750 mm
Hoogte
52.6 in
1337 mm
Gewicht
3443.6 lb
1562 kg

Overzicht

Uitstekende veelzijdigheid voor herverwerking, klemmen, dozeren, egaliseren, nivelleren en leegstorten.

Productspecificaties voor 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE

Breedte 108.3 in 2750 mm
Hoogte 52.6 in 1337 mm
Gewicht 3443.6 lb 1562 kg
Lengte 52.9 in 1343 mm
Type interface Fusion™-koppeling Fusion™-koppeling
Capaciteit 3.5 yd³ 2.7 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Dikte van mes 1 in 25 mm
Kaakopening 44.6 in 1134 mm
Klemhoek 71 graden 71 graden
Vereiste hydrauliek 3e functie 3e functie

Vergelijk 2,7 m3 (3,5 yd3), Fusion™-koppeling, BOCE met vaak vergeleken producten.
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
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking

Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Kleine wiellader multifunctionele bak achter meevoeren werking
Kleine wiellader multifunctionele bak grind laden