Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
126 in
3201 mm
Gewicht
5293 lb
2401 kg
Capaciteit
6 yd³
4.6 m³

Overzicht

Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 126 in 3201 mm
Gewicht 5293 lb 2401 kg
Capaciteit 6 yd³ 4.6 m³

Vergelijk Laadbak van 4,6 m³ (6,00 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem