Laadbak met vlakke bodem

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie Laadbak van 5,2 m³ (6,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
129 in
3288 mm
Gewicht
6713 lb
3045 kg
Capaciteit
6.75 yd³
5.2 m³

Overzicht

Laadbak van 5,2 m³ (6,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Productspecificaties voor Laadbak van 5,2 m³ (6,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie

Breedte 129 in 3288 mm
Gewicht 6713 lb 3045 kg
Capaciteit 6.75 yd³ 5.2 m³

Vergelijk Laadbak van 5,2 m³ (6,75 yd³) met vlakke bodem van de Performance-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Laadbak met vlakke bodem

Laadbak met vlakke bodem