13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Granietbak in zware uitvoering 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
196 in
4980 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13 m³ (17 yd³) granietbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Laadbakbreedte 196 in 4980 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 14786 kg 32598 lb
Capaciteit 13 m³ 17 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Toepassing Granietbak in zware uitvoering Granietbak in zware uitvoering
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak