14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Rots 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
190 in
4824 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

14,5 m³ (19 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Laadbakbreedte 190 in 4824 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 22855 lb 10367 kg
Capaciteit 14.5 m³ 19 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak