27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Rots 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
246 in
6240 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

27,5 m³ (36 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340

Laadbakbreedte 246 in 6240 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 50257 lb 22796 kg
Capaciteit 27.5 m³ 36 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Rots Rots

Vergelijk 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5340 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak