12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Rots 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
4824 mm
190 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

12,2 m³ (16 yd³) rotsbak voor de wiellader 992. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Laadbakbreedte 4824 mm 190 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 21129 lb 9584 kg
Capaciteit 12.2 m³ 16 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak