Breedte | 108.3 in 2750 mm |
Hoogte | 52.7 in 1338 mm |
Gewicht | 2261.9 lb 1026 kg |
Lengte | 51.3 in 1303 mm |
Capaciteit | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.
Breedte | 108.3 in 2750 mm |
Hoogte | 52.7 in 1338 mm |
Gewicht | 2261.9 lb 1026 kg |
Lengte | 51.3 in 1303 mm |
Capaciteit | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Dikte van basisrand | 1 in 25 mm |
Type interface | Vastgepend Vastgepend |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts