14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Rots 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
5080 mm
200 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

14,5 m³ (19 yd³) steenkoolbak voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Laadbakbreedte 5080 mm 200 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 29291 lb 13286 kg
Capaciteit 14.5 m³ 19 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak