24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Rots 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
6240 mm
246 in
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

24,5 m³ (32 yd³) rotsbak voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Laadbakbreedte 6240 mm 246 in
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 47408 lb 21504 kg
Capaciteit 32 yd³ 24.5 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak