26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Zwaar uitgevoerde steenbak 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
249 in
6320 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

26 m³ (34 yd³) rotsbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 26 m³ (34 yd³) - 596-5310

Laadbakbreedte 249 in 6320 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 25257 kg 55682 lb
Capaciteit 34 yd³ 26 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1913 kg/m³ 3225 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3225 lb/yd³ 1913 kg/m³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Zwaar uitgevoerde steenbak Zwaar uitgevoerde steenbak

Vergelijk 26 m³ (34 yd³) - 596-5310 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak