13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Rots 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
200 in
5080 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

13,8 m³ (18 yd³) rotsbak voor de wiellader 993. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, algemeen gebruik, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zwaar gebruik ARM, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Laadbakbreedte 200 in 5080 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 28504 lb 12929 kg
Capaciteit 13.8 m³ 18 yd³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Toepassing Rots Rots
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak