29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Zwaar uitgevoerde steenbak 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Laadbakbreedte
254 in
6448 mm
Type rand
Spade
Spade
GET-stijl
Advansys
Advansys

Overzicht

LWL laadbak

29,1 m³ (38 yd³) rotsbak voor zwaar gebruik voor de wiellader 995. Beschikbare laadbaktanden: steenkool, extreem schurende werking, grote schurende werking, grote schurende werking ARM, zwaar gebruik, zware penetratie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over extra opties voor slijtagebescherming.

Productspecificaties voor 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770

Laadbakbreedte 254 in 6448 mm
Type rand Spade Spade
GET-stijl Advansys Advansys
Laadbakgewicht 61271 lb 27792 kg
Capaciteit 38 yd³ 29.1 m³
Nominale dichtheid (groot hefbereik) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Nominale dichtheid (standaard hefbereik) 1626 kg/m³ 2740 lb/yd³
Type uitrustingsstuk Vastgepend Vastgepend
Toepassing Zwaar uitgevoerde steenbak Zwaar uitgevoerde steenbak

Vergelijk 29,1 m³ (38 yd³) - 628-2770 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

LWL laadbak

LWL laadbak