Studiofoto

Zand- en grindbakken 3,2 m3 (4,2 yd3), penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
108.3 in
2750 mm
Hoogte
57.8 in
1467 mm
Gewicht
2526.5 lb
1146 kg

Overzicht

Zand- en grindbakken zijn ontworpen voor aggregaatopslag in laadtoepassingen in fabrieken met eensoortige materialen.

Productspecificaties voor 3,2 m3 (4,2 yd3), penbevestiging

Breedte 108.3 in 2750 mm
Hoogte 57.8 in 1467 mm
Gewicht 2526.5 lb 1146 kg
Lengte 55.7 in 1414 mm
Capaciteit 4.2 yd³ 3.2 m³
Dikte van basisrand 1 in 25 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 3,2 m3 (4,2 yd3), penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts