Studiofoto

Nivelleringslaadbakken 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
102.4 in
2600 mm
Lengte
64.6 in
1640 mm
Hoogte
38.3 in
972 mm

Overzicht

Laadbak met lange, vlakke bodem kan materiaal scheppen, egaliseren of opvullen.

Productspecificaties voor 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-koppeling

Breedte 102.4 in 2600 mm
Lengte 64.6 in 1640 mm
Hoogte 38.3 in 972 mm
Gewicht 2131.9 lb 967 kg
Capaciteit 2.4 yd³ 1.8 m³

Vergelijk 1,8 m3 (2,4 yd3), ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts